Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Fils de raccord
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (Vrms):
3
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d'excitation (kHz):
2.5 – 10
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
36
-
Matériau du boîtier :
Aluminium anodisé, Aluminium anodisé
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage servo de taille 11
Dimensions
-
Diamètre de l'axe :
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diamètre du produit :
25,4 mm [ 1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 300 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Tension AC
Autre
-
Plages angulaires (°):
’-60 – 60
-
Non-linéarité± (%):
2
-
Type de roulement :
Roulement à billes de précision ABEC 3