Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Fils de raccord
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)
Autre
-
Plages angulaires (°):
’-30 – 30
-
Non-linéarité± (%):
0,25
-
Type de roulement :
Roulement à billes de précision ABEC 3
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
13,5 – 16,5
-
Courant d'entrée (max) (mA):
25
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
± 3,75 – ± 7,5 VCC
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-18 – 70 °C [ 0 – 158 °F ]
Dimensions
-
Diamètre de l'axe :
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diamètre du produit :
26,92 mm [ 1,06 in ]
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
54
-
Matériau du boîtier :
Aluminium anodisé
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage servo de taille 11