Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Boîtier industriel
-
Type de signal :
Analogique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur mâle MIL
Caractéristiques électriques
-
Courant de l'interface analogique (mA):
4 – 20
-
Tension d'alimentation (VDC):
10 – 30
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Horizontal
Dimensions
-
Résolution (°):
jusqu’à +/- .01
-
Plages de mesure (°):
0 – 45
-
Largeur du boîtier (mm):
Jusqu’à 120
-
Précision (°):
Jusqu’à +/- 0,5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Technique de mesure :
Potentiomètre
Autre
-
Axes de mesure :
Axe unique