Corps propre
-
Type de connecteur femelle :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Indentation
-
Indice de courant typique (A):
7.5
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Nickel
-
Fabrication de contacts :
Massif
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Type de cosse :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1 mm [ .04 in ]
-
Placage de l'interface :
Nickel (Ni)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.823 – 1.31
-
Longueur de languette :
18.06 mm [ .71 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Caisse
-
Quantité par emballage :
5000
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Contact privilégié des clients :
Oui