Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les contacts solides DEUTSCH s’adaptent à une large gamme de calibres de fil.

Spécifications des matériaux

  • Les contacts sont en alliage de cuivre
  • Placage en nickel, étain ou or

Principales caractéristiques

  • Contacts estampillés et formés
  • Placage en nickel, étain ou or pour la résistance à la corrosion
  • Ampérage nominal maximal à 125° continu = 7,5 à 100 ampères
  1. Instructions de sertissage de contacts DEUTSCH (anglais)

Apprenez à sertir nos contacts DEUTSCH. Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.

Spécifications de fonctionnement

Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles d’engagement et de désengagement.

 

 

Courant nominal : intensité nominale des contacts à 125 °C

Taille de contact Courant max. 
 Taille 20 7,5 ampères
Taille 16 13 ampères
Taille 12 25 ampères
Taille 8 60 ampères
Taille 4 100 ampères

 

 

Rétention des contacts : les contacts supportent une charge minimale de :

  • 20 lb (89 N) pour la taille 20
  • 25 lbs (111 N) pour la taille 16
  • 30 lb (133 N) pour la taille 12
  • 35 lb (1 56 N) pour la taille 8
  • 35 lb (1 56 N) pour la taille 4

 

Résistance à la traction de sertissage

Taille de contact Résistance de traction
Taille 20 20 lb
Taille 16 25 lb
Taille 12 70 lb
Taille 8 90 lb
Taille 4 300 lb

 

 Chute de tension des contacts

Taille de contact Ampérage lors des essais Chute de tension*
20 7.5 60
16 13 60
12 25 60
8 60 60
4 100 60
* Moins de chute via le fil

 

Taille Numéros de pièces de contact estampillées et formées
Identification
de la bande support
Taille du fil en AWG (mm2) Plage O.D. d’isolation de fil Longueur de bande
recommandée en pouces (mm)
Rétention des contacts minimum Ampérage
nominale maximal à 125 degrés continus
Broche Fiche femelle
20
1060-20-01**
1062-20-01**
20-01

16-22

(1.5-.035)

.075-.125

(1.91-3.18)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

(89)

7.5
20 1060-20-02**
1062-20-02**
20-02

16-22

(1.5-.035)

.051-.085

(1.30-2.16)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

(89)

7.5
20 N/A

1062-20-03**

(sans gaine)

20-03

16-22

(1.5-.035)

.075-.125 (1.91-3.18) .150-.200 (3.81-5.08)

20

(89)

7.5
20 1060-20-06** 1062-20-06** 20-06

14-16

(2.5-1.0)

.075-.125

(1.91-3.18)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

(89)

7.5
16 1060-
14-01**
1062-
14-01**
14-16

14-18

(2.0-.75)

.095-.150

(2.41-3.81)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

(111)

13
16 1060-
14-10**
1062-
14-10**
14-16

14-18

(2.0-.75)

.095-.150

(2.41-3.81)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

(111)

13
16 1060-
16-01**
1062-
16-01**
16-18

14-18

(2.0-.75)

.075-.140

(1.90-3.55)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

(111)

13
16 1060-
16-06**
1062-
16-06**
0.5-1.0

16-20

(1.0-.50)

.055-.100

1.40-2.54)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

(111)

13
16 1060-
16-09**
1062-
16-09**
16-18

14-18

(2.0-.75)

.075-.140

(1.90-3.550

.150-.200

(3.81-5.08)

25

(111)

13
16 1060-
16-12**
1062-
16-12**
1.0-2.5

12-16

(2.5-1.0)

.075-.140

(1.90-3.55)

.175-.225

(4.45-5.72)

25

(111)

13
16 N/A

1062-
16-14**

(sans gaine)

14-16

12-16

(2.5-1.0)

.075-.140

(1.90-3.55)

.175-.225

(4.45-5.72)

25

(111)

13
12 1060-12-01** 1062-12-01**
12-14

12-14

(4.0-2.0)

.113-.176

(2.87-4.47)

.225-.275

(5.72-6.99)

30

(134)

25
12 1060-12-02** 1062-12-02** 10-12

10■

(6.0-4.0)

.140-.204

(3.56-5.18)

.225-.275

(5.72-6.99)

30

(134)

25
                 

 

** = Codes de placage. Consultez l’usine si vous avez des besoins de finition personnalisés.

■ = Isolation du fil TXL souhaitée

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur femelle  180°

  • Système de verrouillage principal  Corps propre, Intégré dans le boîtier

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Massif

  • Taille du contact  Taille 12, Taille 16, Taille 20, Taille 4, Taille 8

  • Indice de courant typique (A) 7.5, 13, 25, 60, 100

  • Type de sertissage  Sertissage indenté, Sertissage-O

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain, Nickel, Or

  • Type de cosse  Broche, Support

  • Placage de l'interface  Étain (Sn), Nickel (Ni), Or (Au), Palladium nickel (PdNi)

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1, 1.5, 1.59, 2.4, 3.61, 5.7

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .04, .06, .062, .094, .142, .225

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé, Fil

Dimensions

  • Diamètre du trou du CI (mm) .89 – .99, 1.3 – 1.4

  • Diamètre du trou du CI (in) .051 – .055, .035 – .039

  • Dimension du fil (AWG) 4, 6, 14, 20, 8 – 10, 16 – 18, 24 – 20, 14 – 12, 12 – 14, 16 – 20

  • Dimension du fil (mm²) .5, 2, 3 – 2, 13 – 16, 21 – 25, 5 – 8, 2.08 – 3.31, .5 – 1.5, .75 – 1.5, 0,204 – 0,518

  • Dimension du fil (mm²) .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 21, 25

  • Dimension du fil (AWG) 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8

  • Longueur de languette (mm) 19.28, 24,84, 26,16, 20,57, 20,85, 47,88, 48,06, 18,29, 18,06

  • Longueur de languette (in) .71, .72, .76, .81, .82, .98, 1.03, 1.88, 1.89

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé, Partiellement isolé

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 125, 150

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 257, 302

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 150, '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) '-67 – 302, -67 – 257

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Caisse, Carton, Emballage, Sac, Transporteur

  • Quantité par emballage  1, 300, 400, 500, 750, 800, 1200, 1250, 2500, 5000

Autre

  • Contact privilégié des clients  Non, Oui

  • Intensité transmise par la borne  0 – 24 A (faible puissance), 25 – 40 A (puissance), 41 – 100 A (haute puissance)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D48-ST273

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques commerciales.