Intégré dans le boîtier
-
Type de connecteur femelle :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Indentation
-
Indice de courant typique (A):
100
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Nickel
-
Fabrication de contacts :
Massif
-
Taille du contact :
Taille 4
-
Type de cosse :
Support
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
5.7 mm [ .225 in ]
-
Placage de l'interface :
Nickel (Ni)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
6
-
Dimension du fil (mm²):
13.3
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
400
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
41 – 100 A (haute puissance)
-
Contact privilégié des clients :
Oui