Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Oui
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Nombre de colonnes :
32
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
64
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
2
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du signal
-
Signaux différentiels :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.2 mm [ .008 in ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Forme de contact :
Faisceau unique
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .024 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.3 mm [ .011 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Aucun
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Aucun
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Mat
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
34.22 mm [ 1.347 in ]
-
Hauteur du connecteur :
10.37 mm [ .408 in ]
-
Largeur du connecteur :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Hauteur de la pile (mm):
14, 15
-
Hauteur de la pile (in):
.591
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice UL :
Listé
-
Norme industrielle :
Norme IEEE 1386
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
300
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine