Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Nombre de positions de signaux :
24
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension nominale (max) (VDC):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
1
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Taille du contact :
.64mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
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
2.2 mm [ .087 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
24.47 mm [ .963 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
15.5 mm [ .61 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
31.8 mm [ 1.252 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
221
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
14
-
Type de conditionnement :
Tube