Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
1.5 – 2.9 mm [ .059 – .114 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
14.53 mm [ .572 in ]
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage avant
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou hexagonal
-
Système de raccordement :
Baïonnette
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
Autre
-
Classe :
Professionnel
-
Matériau de la rondelle de sécurité :
Laiton
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Boîte
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
BNC
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Étanche :
Non
Caractéristiques électriques
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
2
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Angle droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Borne de soudure