Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
-
Matériau de la bague :
Laiton
-
Matériau de placage de la bague :
Or
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Laiton
Autre
-
Classe :
Professionnel
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Plateau
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
MCX
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
URM 110, RG 196A, RG 178B
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
3.7 mm [ .145 in ]
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Enfichable
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
6
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Angle droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage