Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint
-
Interface RF :
SMC
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
RG 174A, RG 188A, RG 316, URM 95
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Angle droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure et pince
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
4.75 mm [ .187 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Classe :
Professionnel
-
Matériau diélectrique :
PTFE