Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint
-
Interface RF :
TNC
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
Raychem 5019D3318, RG 58C, RG 141A, Raychem EPD 60470Q, KX 15, URM 76, Raychem 5021M1631, Raychem 5021D1331, Raychem EPD 64319Q, Belden 9907, Raychem 5021D1831, URM 43
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Autre
-
Classe :
Professionnel
-
Matériau du joint :
Caoutchouc de silicone blanc
-
Matériau de l'écrou :
Laiton
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Boîte
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
16.26 mm [ .64 in ]
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
11
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Pince MIL