Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
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
8
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
A
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Taille du contact :
.63mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Trous de montage :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
24 mm [ .944 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
16.5 mm [ .649 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
13.8 mm [ .543 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
160
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Références des interfaces :
965601