Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
62
-
Nombre de rangées :
3, 4
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (max) (VDC):
36
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
A
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm):
.6, .8
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in):
.025, .031
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.5, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.059, .11
-
Taille du contact :
1.5 mm, 2.8 mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent (Ag)
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
40
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
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
Axe central (pas) (mm):
4, 5
-
Axe central (pas) (in):
.157, .197
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
36.3 mm [ 1.429 in ]
-
Longueur du connecteur :
132 mm [ 5.196 in ]
-
Largeur du connecteur :
57.6 mm [ 2.268 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6
-
Type de conditionnement :
Plateau