Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les embases LEAVYSEAL sont conçues pour des applications à fortes vibrations et offrent de multiples options d’étanchéité.

Vue d’ensemble de la série :

  • Compatible avec les tailles de contact 6,3/4,8K (jusqu’à 40 ampères), 2,8 (jusqu’à 40 ampères) et 1,5K (jusqu’à 20 ampères)
  • 6,00 à 0,20 mm2
  • Dispositions à 15, 18, 21, 22, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92 et 124 cavités
  • Montage en ligne, sur collerette ou circuit imprimé
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Levier d’accouplement
  • Le verrouillage secondaire intégré confirme l’alignement et la rétention des contacts
  • Accessoires disponibles : capots, collerettes, curseurs de verrouillage, caches d’étanchéité
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur LEAVYSEAL (anglais)

Découvrez nos connecteurs LEAVYSEAL à usage intensif dotés d’un verrouillage à levier pour l’accouplement. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur LEAVYSEAL ?

R :    Les connecteurs étanches à l’environnement LEAVYSEAL de TE Connectivity sont conçus pour les applications fil-à-fil, fil-à-circuit et fil-à-appareil. Les connecteurs LEAVYSEAL sont utilisés dans des applications en environnement difficile où une simple petite dégradation de la connexion peut s’avérer critique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs LEAVYSEAL ?

R :    Camions, autobus, véhicules tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, motos

 

LIRE PLUS DE FAQ SUR LES CONNECTEURS LEAVYSEAL

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Embase mixte et hybride  Non, Oui

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à appareil, Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions d'alimentation  6

  • Modification du connecteur  Collerette étanche

  • Nombre de positions de signaux  62, 92, 120, 124, 148, 168

  • Nombre de sections  1, 2, 4

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Horizontal, Vertical

  • Nombre de positions  2, 21, 39, 46, 62, 92, 120, 124, 154, 168

  • Nombre de rangées  1, 3, 4, 6, 8

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 28, 36, 260

  • Tension nominale (V) 12, 24, 42

  • Tension nominale (max) (VDC) 36, 42

  • Tension de fonctionnement (VAC) 42

  • Tension nominale (max) (VAC) 42

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A, A-B, B, C, C-D, E

  • Couleur principale  Bleu, Gris, Noir, Vert

Fonctionnalités de contact

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) 1.5, 2.8, 3, 9.5

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .059, .11, .118, .374

  • Taille du contact  1.5 mm, 2.8 mm, 3mm, 9.5 mm

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .6, .64, .8, 1.2

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .025, .031, .047

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag)

  • Type de contact  Patte

  • Courant nominal du contact (max) (A) 20, 23, 40, 45

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Trous de montage  Avec, Sans

  • Type de retenue pour montage PCB  Trou de montage, Verrou de carte

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec, Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Nervure de polarisation

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Alignement du montage PCB  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 66 GF25

  • Axe central (pas) (mm) 2.5, 3, 4, 5, 6, 16.5

  • Axe central (pas) (in) .098, .118, .157, .196, .197, .236, .649

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.57, 1.6

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062, .063

  • Longueur du connecteur (mm) 58, 76, 112.6, 120, 132, 138

  • Longueur du connecteur (in) 2.28, 2.992, 4.433, 4.72, 5.19, 5.196, 5.43

  • Largeur du connecteur (mm) 38, 48, 49, 53.6, 57.6, 112.6, 138

  • Largeur du connecteur (in) 1.482, 2.11, 2.268, 4.43, 5.433, 2,27, 1,93, 1,89

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 34.6, 36.2, 36.3, 42.45, 44.8, 37,5

  • Hauteur par rapport au PCB (in) 1.362, 1.425, 1.429, 1.671, 1.76, 1,48

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212, 266

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 140, -40 – 125, -30 – 100, -40 – 130, -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257, -40 – 284, -40 – 266, -22 – 212, -40 – 248

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67, IP69K, IP6K9K

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  6, 12, 16, 25, 32, 50, 90, 105

  • Type de conditionnement  Boîte, Pièce détachée, Plateau, Plateau/boîte

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-L489-H342

Documents associés

LEAVYSEAL, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.