Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Massif
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de conducteurs :
8
-
Nombre de positions :
8
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24
-
Dimension du fil (mm²):
.25
-
Longueur :
50.8 mm [ 2 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des broches (gauche) :
B
-
Disposition des broches (droite) :
B
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant de la bretelle :
PTFE
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme