Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
9.53 mm [ .375 in ]
Dimensions
-
Longueur :
47.62 mm [ 1.875 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Emballage