Barrettes de connexion pour les applications électriques
Une barrette de connexion est conçue pour les applications électriques et comprend un cache de sécurité transparent à ouverture par basculement. Les barrettes de connexion contiennent les extrémités de fils égarés ou à vif et empêchent les courts-circuits électriques entre les positions d’un même bloc, ainsi que les composants adjacents.
Caractéristiques
- Disponible dans l’espacement des lignes centrales de 0,250 à 0,4375 pouce
- Positionne des dimensions 2 à 30
- Accepte les fils de 10 à 30 AWG selon le modèle.
- Les vis de pince sont les mieux adaptées aux applications de fil dénudé.
- Des vis à tête bombée et des vis à pince sont disponibles ; les vis à tête bombée sont généralement utilisées avec du matériel tel que les languettes QC et les cavaliers.
- La gamme complète d’accessoires inclut des cavaliers, des languettes de raccordement rapide et quelques caches
Styles de contact couramment proposés en double et triple cloisons :
- Broche de circuit imprimé
- Broche étendue de circuit imprimé
- Isolation prolongée. Broche de circuit imprimé
- Enroulement de fils
- Enroulement de fils isolés
- Tourelle à souder
- Tourelle à souder isolée
- Raccordement rapide
- Raccordement rapide isolé
- Absence d’alimentation
Les barrettes de connexion sont une interconnexion qui consiste en une bande métallique, et des connecteurs ou des vis, qui permet la terminaison et la connexion des fils. Les barrettes de connexion sont disponibles en trois catégories principales : double cloison, triple cloison et double rangée. Chaque catégorie de barrette de connexion est proposée dans plusieurs espacements centraux respectant les normes du secteur, ce qui vous permet de choisir des applications à haute densité ou à haute intensité. Les double cloisons et triple cloisons sont très similaires dans la mesure où elles sont toutes deux proposées avec un matériel qui leur permet d’être utilisées dans des applications de montage sur panneau ou sur carte de circuit imprimé.
Applications
- Contrôles de la machine
- Alimentations
- Tests et mesures
- Équipement d’automatisation
- Dispositifs de sécurité/d’alarme
- Commandes CVC
- Ouvre-portes de garage
- Fourneaux, chauffe-eau, chaudières