Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'étages :
1
-
Nombre de positions :
11
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de la borne :
Faible
-
Type de barrette de connexion :
Double barrière
Caractéristiques du type de produit
-
Type de barrette :
Fond plat avec des dispositifs d’espacement
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
-
Axe central (pas) :
9.53 mm [ .375 in ]
Dimensions
-
Longueur :
106.27 mm [ 4.184 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 3
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Fixation mécanique
-
Type de tête de vis :
Combo Phil-Slot
-
Taille du filetage :
6-32
-
Matériau des vis :
Acier
-
Matériau de placage de la vis :
Zinc
-
Options de montage :
Aucun
-
Type de raccordement supérieur :
Tête combo de liaison
-
Type de montage :
Montage sur carte
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
-
Type de conditionnement :
Emballage
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement inférieur :
Broche de circuit imprimé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme