Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
13
-
Nombre de positions chargées :
28
-
Nombre de positions d'alimentation :
8
-
Nombre de rangées :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions de signaux :
20
-
Nombre de positions :
28
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Connecteur
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
42
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.43 mm [ .135 in ]
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Tige de guidage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 5.08
-
Axe central (pas) (in):
.1, .2
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température renforcé de fibre de verre
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
71.12 mm [ 2.8 in ]
-
Largeur du connecteur :
11.94 mm [ .47 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2,11 – 2,62 mm [ 0,083 – 0,103 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
High Temperature Part - Not Glow Wire
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0