Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Verrouillage par pression :
Sans
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PBT GF
-
Code de détrompage et connecteur :
K
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Embout :
Sans
-
Type de sortie de câble :
Fixe
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Aucun
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Non plaqué
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Contact central :
Sans
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Autre
-
Axe central (pas) :
8 mm [ .315 in ]
Dimensions
-
Longueur :
26.4 mm [ 1.039 in ]
-
Largeur :
17.4 mm [ .685 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.9 mm [ .547 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Type de câble :
RG 174
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton, Carton
-
Quantité par emballage :
250
Autre
-
Matériau diélectrique :
Aucun
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Aucun