Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.5 mm
-
Indice de courant typique (A):
15
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Système de verrouillage principal :
Surmoulé
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Dimensions
-
Diamètre du trou du CI :
1.35 mm [ .053 in ]
-
Longueur de languette :
14.1 mm [ .555 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
30000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme