Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de barrette :
Sans alimentation traversante
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'étages :
1
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage de la languette de raccordement rapide :
Étain
-
Type de barrette de connexion :
Double barrière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
6-32
-
Matériau des vis :
Acier
-
Matériau de placage de la vis :
Nickel
-
Options de montage :
Oreilles de montage d’extrémité
-
Type de raccordement supérieur :
Tête combo de pince de fil
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
11.1 mm [ .438 in ]
Dimensions
-
Longueur :
196.6 mm [ 7.74 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
30
-
Type de conditionnement :
Carton