Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
4.8 mm [ .189 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Encoche
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.2 – 2.8 mm [ .086 – .11 in ]
-
Longueur :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.3 mm [ .012 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 15
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1.5
-
Dimension du fil (CMA):
986 – 2960
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
90 °C [ 194 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine