Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Manchon d’isolation, Manchon d’isolation
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Nylon 6/6
-
Couleur principale :
Naturel
Dimensions
-
Longueur :
24.4 mm [ .96 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
4 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 90 °C [ -22 – 194 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Emballage