Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.3 mm [ .25 in ]
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.7 – 2.1
-
Dimension du fil (CMA):
1381 – 4144
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
90 °C [ 194 °F ]
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée