Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Interface RF :
BNC
-
Type de connecteur :
Jack
-
Type de câble RF compatible :
Câble coaxial RG
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte, Câble à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
-
Type de protection et suppression des EMI et RFI :
Mise à la terre isolée
-
Impédance (Ω):
75
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Zinc
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuivre, Nickel
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau du contact central :
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
4.9 mm [ .193 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
-
Système de raccordement :
Baïonnette
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Longueur des broches de montage :
3.8 mm [ .15 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
1.5 – 5.5 mm [ .059 – .217 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
14.53 mm [ .572 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Classe :
Commercial
-
Matériau diélectrique :
Polyéthylène