Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Type de cosse :
Connecteur, Patte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Longueur :
24.3 mm [ .96 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
5000