Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du boîtier :
Brillant
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain-plomb
-
Profil de connecteur :
Standard
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Système de verrouillage :
Sans
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambe droite
-
Type de montage :
Montage panneau, Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.305 µm [ 12 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1 mm [ .039 in ]
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
USB 2.0
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur USB :
A
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte, Câble à panneau
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
USB 2.0 Type A
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
3
-
Nombre de positions :
12
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte et plateau
Conditions d’utilisation
-
Température de soudure (max) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Nombre de cycles d'accouplement (max) :
1500
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme