Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
9.5 mm
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Dimensions
-
Diamètre du trou du CI :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Longueur de languette :
25 mm [ .984 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
700
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
41 – 100 A (haute puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme