Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
36
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau du blindage :
Acier
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage :
Laiton
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
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
15
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Largeur des broches rectangulaires :
.6 mm [ .023 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.3 mm [ .011 in ]
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
-
Diamètre du trou de montage (mm):
3.2
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Rivet, 4/40 UNC, Verrou de caution
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Matériau de placage du dispositif d'assemblage :
Étain
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Axe central (pas) :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.3 mm [ .169 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
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
Pièce/Plateau
-
Quantité par emballage :
12