Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur USB :
A
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
USB 2.0 Type A
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sur cuivre
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.25 mm [ .089 in ]
Fixation mécanique
-
Système de verrouillage :
Sans
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 9T
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Orientation du corps :
Angle droit
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 – 1.6 mm [ .055 – .063 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
USB 2.0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine