Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Loquet de verrouillage intégré :
Sans
-
Type d'adaptateur USB :
B
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
USB 2.0 Type B
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Système de verrouillage :
Avec
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Positionnement du connecteur PCB :
Décalage
-
Type de retenue pour montage PCB :
Maintien SMT
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Blanc
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2 mm [ .079 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or sur palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Sans couvercle prise et le placement
-
Sans halogène :
Non
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Niveau de sensibilité à l'humidité :
5a
-
Norme industrielle :
USB 2.0
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1 mm [ .039 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
4
Conditions d’utilisation
-
Température de soudure (max) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Nombre de cycles d'accouplement (max) :
1500
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme