Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
100
-
Tension de fonctionnement (VAC):
100
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Forme de contact :
Carré
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Nickel (Ni)
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Nombre d'extrémités par borne (max) :
3
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Cheville de soudure
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique - PA9T
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
24 mm [ .945 in ]
-
Hauteur du connecteur :
5.6 mm [ .22 in ]
-
Largeur du connecteur :
6 mm [ .236 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
900
-
Type de conditionnement :
Ruban