Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 9T GF
-
Axe central (pas) :
1.25 mm [ .049 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.3 mm [ .012 in ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.76 mm [ .03 in ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.8
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.3 mm [ .091 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.3 mm [ .012 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.35 mm [ .014 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
30
-
Type de conditionnement :
Tube, Boîte
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
20.5 mm [ .807 in ]
-
Hauteur du connecteur :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Largeur du connecteur :
4.7 mm [ .185 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
125
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Partiellement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme