Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
SAS
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Boîtier :
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Type de détrompage :
SAS
-
Nombre de positions :
29
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de ports :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
4.31 mm [ .17 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface, Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Cheville de soudure
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
9.85 mm [ .387 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Boîtier pour hautes températures :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Données haute vitesse
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Génération de PCIe/SAS :
Gen2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité par emballage :
140