Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Extrémités fermées (les deux)
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Serre-câble :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
20.8 mm [ .819 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
30 – 24
-
Dimension du fil (mm²):
.05 – .02
-
Hauteur du connecteur :
6.55 mm [ .258 in ]
-
Largeur du connecteur :
9.4 mm [ .37 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
600
-
Type de conditionnement :
Sac
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme