Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de barrette :
Tourelle isolée
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre d'étages :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
300, 600
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur principale :
Noir
-
Type de barrette de connexion :
Double barrière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5, 20
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement inférieur :
Patte de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
6-32
-
Options de montage :
Oreilles de montage d’extrémité
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Type de raccordement supérieur :
Tête combo de liaison
-
Matériau des vis :
Acier
-
Matériau de placage de la vis :
Chromate de zinc
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
9.53 mm [ .375 in ]
Dimensions
-
Longueur :
74.65 mm [ 2.939 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 3
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0