Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dispositifs de maintien pour montage sur PCB :
2
-
Nombre de positions :
164
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Éjecteur :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Brillant
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm):
.5
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches :
3.25 mm [ .128 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
89 mm [ 3.504 in ]
-
Épaisseur du PCB (acceptée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12 mm [ .472 in ]
-
Largeur du connecteur :
8.8 mm [ .346 in ]
Normes de l’industrie
-
Type de bus :
PCI Express
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
30
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau