Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .099 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Longueur de la surface de connexion :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Forme de contact :
Rectangulaire
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2 µm [ 78.73 µin ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.7 mm [ .028 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambe de retenue
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
61
-
Type de conditionnement :
Tube
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
7.6 mm [ .299 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11.8 mm [ .464 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.0 – 1.6 mm [ .039 – .062 in ]
-
Largeur du connecteur :
15 mm [ .59 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3.3 mm [ .129 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme