Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Bouchon
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Maintien des contacts :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Verrous
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
6 mm [ .236 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
14.95
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton