Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques du produit

  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de trois manières fiables. Le bouchon se verrouille avec la fiche. Le dispositif CPA (assurance de la position du connecteur) verrouille le bouchon et la fiche ensemble. Le dispositif TPA (assurance de la position du terminal) permet de s’assurer que les terminaux sont complètement insérés et assurent leur fiabilité. 
  • Le bouchon de température standard supporte jusqu’à 105 °C. 
  • La fiche s’accouple avec le bouchon avec un « clic » audible, ce qui assure aux utilisateurs que les connecteurs sont fixés. 
  • Chaque connecteur offre quatre options de clavetage, plusieurs couleurs et une conception à accroc, ce qui favorisera des connexions efficaces sur la chaîne de montage. 
  • Jusqu’à 15 positions sont proposées sur un espacement de 6 mm. 
  1. Présentation du connecteur POWER TRIPLE LOCK (anglais)

En savoir plus sur le système de connexion POWER TRIPLE LOCK. Cette présentation explique la séquence d’assemblage de ce connecteur, la séquence de sertissage des contacts et l’applicateur OCEAN.

FAQ

Foire aux questions

Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?

R : Le nouveau système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre tous les matériaux V-0, avec un produit standard fabriqué à partir d’un matériau PBT, évalué à 105 °C. Pour les applications à haute température, comme la cuisson, les matériaux sont disponibles à 150 °C.


Q : Quel est l’avantage de choisir des boîtiers de fil incandescent ?

R : Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre des boîtiers de fil incandescent qui permettent aux fabricants d’appareils électroménagers de se conformer à la norme CEI 60335-1.

 

En savoir plus : FAQ sur les connecteurs POWER TRIPLE LOCK

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Bouchon

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions d'alimentation  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15

  • Nombre de rangées  1, 2, 3

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 600

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Mauve, Naturel

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Patte

  • Disposition des contacts  En ligne, Matrice

  • Maintien des contacts  Sans

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Type de fonction du montage panneau  Verrous

  • Type de montage  Montage panneau

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT GF

  • Axe central (pas)  6 mm [ .236 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du panneau (recommandée)  1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]

  • Hauteur du connecteur (mm) 14.95, 23.05, 31.15

  • Espacement de ligne à ligne  8.1 mm [ .319 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Marquage d’identification

  • Fonction d'identification du circuit  Avec

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Normes compatibles  UL E28476

  • Indice UL  Certifié

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P87074-C1701

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

POWER TRIPLE LOCK est une marque déposée.