Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
13
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
13
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Rectangulaire
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.8 µm [ 149.6 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3.8 µm [ 149.6 µin ]
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.9 mm [ .11 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou, Verrou
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette, Polarisation
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
9.2 mm [ .36 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15.5 mm [ .61 in ]
-
Longueur du connecteur :
35.1 mm [ 1.38 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, VDE
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
75
-
Type de conditionnement :
Boîte, Tube