Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée :
1C
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Argent
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Rectangulaire
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Brillant
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .032 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.5 mm [ .13 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Dimensions des broches carrées :
.8 mm [ .032 in ]
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou, Verrou
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Tenons de polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
14.9 mm [ .58 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.8 mm [ .5 in ]
-
Longueur du connecteur :
12.3 mm [ .48 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, VDE
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
153
-
Type de conditionnement :
Boîte, Tube