Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
54
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Jaune
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
6 mm [ .236 in ]
-
Longueur :
67 mm [ 2.63 in ]
-
Largeur :
61.19 mm [ 2.41 in ]
-
Hauteur du connecteur :
39.45 mm [ 1.55 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
GMW3191
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
24
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Oui
-
Réparable :
Oui