Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Contacts de terre de signal
-
Pression appliquée :
Faible
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
114
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Superposable :
Oui
-
Nombre de positions chargées :
114
-
Nombre de colonnes :
19
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
114
-
Nombre de rangées :
6
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée :
Aucun
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
750
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Beige
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.46 mm [ .018 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.43 mm [ .017 in ]
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface – Bille de soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Hauteur de la pile :
17 mm [ .669 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-67 – 257 °C [ -55 – 125 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine