Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Oui
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Couleur principale :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Carré
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.63 mm [ .024 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm):
2.5
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.63 mm [ .024 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Type de protection des contacts :
Boîtier d’entrée fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Largeur des broches rectangulaires :
.69 mm [ .027 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
42
-
Type de conditionnement :
Carton, Carton