Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Non
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de rangées :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Orthogonal
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
650
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Brillant
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.254 µm [ 10 µin ]
-
Type de contact :
Connecteur
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Largeur des broches rectangulaires :
.5 mm [ .02 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA 6T
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
7.2 mm [ .283 in ]
-
Hauteur du connecteur :
4.85 mm [ .191 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longueur du connecteur :
14.2 mm [ .56 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Ruban