Caractéristiques du type de produit
-
Type de cage :
Empilé
-
Facteur de forme :
Empilé zSFP+ (SFP28)
-
Type de produit :
Assemblage de cages avec connecteur intégré
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Alliage de nickel-argent
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .032 in ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec un dissipateur :
Non
-
Application :
Thermiquement amélioré SFP+
-
Application du circuit :
Signal
Fonctionnalités de configuration
-
Type de conduit de lumière :
Standard
-
Nombre de positions :
80
-
Nombre de ports :
4
-
Configuration des ports :
2 x 2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau de placage des pattes :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or ou flash or sur palladium nickel
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.5 mm [ .059 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1.8 mm [ .07 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
32
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conduit de lumière :
Oui
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Joint élastomère
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme