Fil à appareil
-
Étanche :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 6000
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Nylon renforcé de fibre de verre, Zinc
-
Code de détrompage et connecteur :
M
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Autre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Contact central :
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
Couleur du boîtier :
Orange
Dimensions
-
Longueur :
13.8 mm [ .543 in ]
-
Largeur :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11.45 mm [ .45 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
-
Processus de soudure :
Soudure par refusion
Autre
-
Matériau diélectrique :
PCT
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Autre